KFW 系列 嵌入式管接头 长弯头连接体
选项配置
重置
显示详情
适合管子尺寸
-- 请选择 --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
1
适合管子材质·管夹材质
-- 请选择 --
-(管夹材质:树脂)
U(管夹材质:树脂)
N(管夹材质:树脂)
2
订制规格
-- 请选择 --
-(标准)
X2(无铜离子规格(无电解镀镍))
3
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误