IR1200-A/2200-A/3200-A 系列 减压阀
选项配置
重置
显示详情
主体尺寸
-- 请选择 --
1(1)
2(2)
3(3)
1
压力设定范围
-- 请选择 --
0(0.02~0.2MPa)
1(0.02~0.4MPa)
2(0.02~0.8MPa)
2
排气方向
-- 请选择 --
0(底面排气)
1(正面排气)
2(背面排气)
3
螺纹种类
-- 请选择 --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
接管口径
-- 请选择 --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
5
可选项a
-- 请选择 --
-(无安装可选项)
B(有托架)
6
可选项b
-- 请选择 --
-(无压力计)
EA(NPN开路集电极1输出)
EAH(NPN开路集电极1输出+带六角面板螺帽安装(面板安装用))
EB(PNP开路集电极1输出)
EBH(PNP开路集电极1输出+带六角面板螺帽安装(面板安装用))
EC(NPN集电极开路2输出+模拟电压输出)
ECH(NPN开路集电极2输出+模拟电压输出+带六角面板螺帽安装(面板安装用))
ED(NPN集电极开路2输出+模拟电流输出)
EDH(NPN开路集电极2输出+模拟电流输出+带六角面板螺帽安装(面板安装用))
G(圆形压力表)
GH(圆形压力表+带六角面板螺帽安装(面板安装用))
H(带六角面板螺帽安装(面板安装用))
7
准标准
-- 请选择 --
-(流向:左→右,手轮向上,产品标牌和压力表的单位表示:Mpa)
R(流向:右→左,手轮向上,产品标牌和压力表的单位表示:Mpa)
RV(流向:右→左,手轮向下,产品标牌和压力表的单位表示:Mpa)
RVZ(流向:右→左,手轮向下,产品标牌和压力表的单位表示:psi)
RVZA(流向:右→左,手轮向下,数字压力开关:带单位切换功能)
RZ(流向:右→左,手轮向上,产品标牌和压力表的单位表示:psi)
RZA(流向:右→左,手轮向上,数字压力开关:带单位切换功能)
V(流向:左→右,手轮向下,产品标牌和压力表的单位表示:Mpa)
VZ(流向:左→右,手轮向下,产品标牌和压力表的单位表示:psi)
VZA(流向:左→右,手轮向下,数字压力开关:带单位切换功能)
Z(流向:左→右,手轮向上,产品标牌和压力表的单位表示:psi)
ZA(流向:左→右,手轮向上,数字压力开关:带单位切换功能)
8
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误