IBV 系列 省气型强力吹气阀 电磁阀安装型
选项配置
重置
显示详情
螺纹种类
-- 请选择 --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
1
额定电压
-- 请选择 --
5(DC24V)
2
导线引出方式
-- 请选择 --
L(L型插座式 带导线(长300mm))
LO(L型插座式 无插头)
WA(M8插座带插头电缆 电缆长度300mm)
WAO(M8插座无电缆)
3
导线引出方向
-- 请选择 --
-(0°)
A(90°)
B(180°)
C(270°)
4
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误