H·DL·L·LL 系列 卡套式管接头 H 直通接头
选项配置
重置
显示详情
适合管子外径
-- 请选择 --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
1
连接螺纹
-- 请选择 --
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
2
密封剂
-- 请选择 --
-(无)
S(带密封剂)
3
订制规格
-- 请选择 --
-(标准)
X2(无铜离子规格(无电解镀镍))
4
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误