补修用驱动部(气缸部) 适用于CY1F系列
选项配置
重置
显示详情
缸径
-- 请选择 --
10(缸径 10mm)
15(缸径 15mm)
25(缸径 25mm)
1
配管螺纹的种类
-- 请选择 --
-(M/Rc)
TF(G)
TN(NPT)
2
配管方向追記号
-- 请选择 --
L(左侧集中配管)
R(右侧集中配管)
3
行程
-- 请选择 --
50(行程 50mm)
100(行程 100mm)
150(行程 150mm)
200(行程 200mm)
250(行程 250mm)
300(行程 300mm)
350(行程 350mm)
400(行程 400mm)
450(行程 450mm)
500(行程 500mm)
550(行程 550mm)
600(行程 600mm)
参考范围
4
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误