CKZP 系列 中心定位气缸
选项配置
重置
显示详情
缸径
-- 请选择 --
40(Φ40mm)
63(Φ63mm)
1
行程
-- 请选择 --
40(40mm)
60(60mm)
参考范围
2
符合规格
-- 请选择 --
768EK(768EK)
769EK(769EK)
770EK(770EK)
771EK(771EK)
9425K(9425K)
9426K(9426K)
9427K(9427K)
9428K(9428K)
3
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误