CKZ2N-X2346 系列 薄型强力夹紧气缸
选项配置
重置
显示详情
缸径
-- 请选择 --
50(50mm相当)
63(63mm相当)
80(80mm相当)
1
臂打开角度
-- 请选择 --
30(30°)
45(45°)
60(60°)
75(75°)
90(90°)
105(105°)
120(120°)
135(135°)
2
磁性开关型号
-- 请选择 --
-(无磁性开关 不带开关安装杆)
P4DWL(耐强磁场2色显示, 无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长3m, 适用电压:DC24V(DC20~28V))
P4DWSC(耐强磁场2色显示, 无触点磁性开关, 导线带M12-4针前置插头, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长0.3m, 适用电压:DC24V(DC20~28V))
P4DWSE(耐强磁场2色显示, 无触点磁性开关, 导线带M12-4针前置插头, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长0.3m, 适用电压:DC24V(DC20~28V))
P4DWZ(耐强磁场2色显示, 无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长5m, 适用电压:DC24V(DC20~28V))
3
磁性开关个数
-- 请选择 --
-(2个 或 无)
S(1个)
4
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误