CCVS/CCVL 系列 阀单元
选项配置
重置
显示详情
阀单元的大小
-- 请选择 --
L(大流量型)
S(小流量型)
1
控制阀
-- 请选择 --
0(无)
1(流量控制阀)
2(节流阀)
3(微小流量控制阀)
2
复合阀
-- 请选择 --
0(无)
1(中停阀·变速阀)
2(中停阀)
3(变速阀)
3
电磁阀额定电压
-- 请选择 --
-(无复合阀)
0(气控阀)
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
4
电磁阀导线引出方法
-- 请选择 --
-(气控式)
C(导管式)
D(DIN型插座式)
G(直接出线式)
5
追记号
-- 请选择 --
S(单体阀)
U1(CC63单元用)
U2(CC100,CC160单元用)
6
CE对应
-- 请选择 --
-(-)
Q(CE对应品)
7
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误