CC 系列 气液转换装置
选项配置
重置
显示详情
转换器公称直径
-- 请选择 --
63(63mm)
100(100mm)
160(160mm)
1
有效油面行程
-- 请选择 --
50(50mm)
100(100mm)
200(200mm)
300(300mm)
400(400mm)
500(500mm)
600(600mm)
700(700mm)
800(800mm)
2
阀单元的大小
-- 请选择 --
L(大流量型)
S(小流量型)
3
控制阀
-- 请选择 --
0(无)
1(流量控制阀)
2(节流阀)
3(微小流量控制阀)
4
复合阀
-- 请选择 --
0(无)
1(中停阀·变速阀)
2(中停阀)
3(变速阀)
5
电磁阀额定电压
-- 请选择 --
-(—)
0(气控阀)
1(AC100V(50/60Hz))
2(AC200V(50/60Hz))
3(AC110V(50/60Hz))
4(AC220V(50/60Hz))
5(DC24V)
6
电磁阀导线引出方法
-- 请选择 --
-(气控式)
C(导管式)
D(DIN型插座式)
G(直接出线式)
7
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误