AT 系列 气罐
选项配置
重置
显示详情
气罐容量
-- 请选择 --
6C(适合空压机功率:5.5kW;容量:100L)
11D(适合空压机功率:11kW;容量:200L)
22D(适合空压机功率:22kW;容量:400L)
37D(适合空压机功率:37kW;容量:500L)
55D(适合空压机功率:55kW;容量:700L)
75D(适合空压机功率:75kW;容量:1000L)
125D(适合空压机功率:125kW;容量:1500L)
150C(适合空压机功率:150kW;容量:2000L)
220C(适合空压机功率:220kW;容量:3000L)
1
接管口径
-- 请选择 --
04(Rc1/2)
06(Rc3/4)
14(Rc1 1/2)
20(2B JIS 10K FF法兰)
30(3B JIS 10K FF法兰)
40(4B JIS 10K FF法兰)
2
可选项
-- 请选择 --
-(—)
D(带自动排水器)
DF(带自动排水器,带相法兰)
F(带相法兰)
3
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误