AS-FSG 系列 带刻度速度控制阀 不锈钢系列 弯头型/万向型 主体尺寸1
选项配置
重置
显示详情
主体尺寸
-- 请选择 --
1(M5X0.8,10-32UNF)
1
形式
-- 请选择 --
2(弯头型)
3(万向型)
2
控制方式
-- 请选择 --
0(排气节流)
1(进气节流)
3
刻度窗方向
-- 请选择 --
-(0°)
1(180°)
2(90°)
3(270°)
4
连接口径
-- 请选择 --
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
5
适合管子外径
-- 请选择 --
01(Φ1/8")
02(Φ2mm)
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
23(Φ3.2mm)
6
订制规格
-- 请选择 --
-(标准)
X12(润滑剂:凡士林)
X21(无润滑脂(密封件氟涂层)+节流阀(无单向阀))
X214(节流阀(无单向阀))
7
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误