AS-FG 系列 带快换接头的速度控制阀 弯头型/万向型 阀体尺寸1
选项配置
重置
显示详情
主体尺寸
-- 请选择 --
1(M5X0.8;10-32UNF)
1
形式
-- 请选择 --
2(弯头)
3(万向型)
2
控制方式
-- 请选择 --
0(排气节流)
1(进气节流)
3
不锈钢规格
-- 请选择 --
G(SUS303)
4
连接口径
-- 请选择 --
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
5
适合管子外径
-- 请选择 --
01(Φ1/8")
02(Φ2mm)
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
23(Φ3.2mm)
6
手动操作
-- 请选择 --
A(推压锁定式)
7
订制规格
-- 请选择 --
-(标准)
X12(白色凡士林规格)
X21(非润滑剂(氟膜密封圈) + 节流阀(无单向阀))
X214(节流阀(无单向阀))
8
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误