洁净系列 先导阀组件 适用于10-SY3000·5000·7000·9000系列
选项配置
重置
显示详情
线圈规格
-- 请选择 --
-(标准)
T(带节电回路(仅DC24V,DC12V))
1
额定电压
-- 请选择 --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz[AC115V 50/60Hz])
4(AC220V 50/60Hz[AC230V 50/60Hz])
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
2
导线引出方式
-- 请选择 --
G(直接出线式导线长度300mm)
H(直接出线式导线长度600mm)
L(L型插座式 带导线)
LN(L型插座式 无导线)
LO(L型插座式 无插头)
LP(L型插座式导线引出(长300mm)带罩的插头组件符号)
M(M型插座式 带导线)
MN(M型插座式 无导线)
MO(M型插座式 无插头)
MP(M型插座式导线引出(长300mm)带罩的插头组件符号)
W1(M8插座带插头电缆 电缆长度300mm)
W2(M8插座带插头电缆 电缆长度500mm)
W3(M8插座带插头电缆 电缆长度1000mm)
W4(M8插座带插头电缆 电缆长度2000mm)
W5(M8插座带插头电缆 电缆长度3000mm)
W6(M8插座带插头电缆 电缆长度4000mm)
W7(M8插座带插头电缆 电缆长度5000mm)
WO(M8插座 无插头电缆)
3
LED及过电压保护回路
-- 请选择 --
-(无指示灯·过电压保护回路)
R(带过电压保护回路(无极性))
S(带过电压保护回路)
U(带指示灯·过电压保护回路(无极性))
Z(带指示灯·过电压保护回路)
4
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误