10-SY9000 系列 洁净系列 5通电磁阀 直接配管型集装式 组合型底板 扁平电缆配线 阀
选项配置
重置
显示详情
系列
-- 请选择 --
9(10-SY9000)
1
机能
-- 请选择 --
1(2位单电控)
2(2位双电控)
3(3位中封式)
4(3位中泄式)
5(3位中压式)
2
先导式规格
-- 请选择 --
-(内部先导式)
R(外部先导式)
3
线圈规格
-- 请选择 --
-(标准)
T(带节电回路(仅DC24V,DC12V))
4
额定电压
-- 请选择 --
1(AC100V)
3(AC110V[AC115V])
5(DC24V)
6(DC12V)
5
LED及过电压保护回路
-- 请选择 --
U(带指示灯·过电压保护回路(无极性))
Z(带指示灯·过电压保护回路)
6
手动操作
-- 请选择 --
-(非锁定推压式)
D(压下回转锁定式(旋具操作型))
E(压下回转锁定式(手动操作型))
7
A·B通口接管口径
-- 请选择 --
02(1/4(螺纹配管))
03(3/8(螺纹配管))
C10(Φ10快换接头(公制尺寸))
C12(Φ12快换接头(公制尺寸))
C8(Φ8快换接头(公制尺寸))
N11(Φ3/8"快换接头(英制尺寸))
N9(Φ5/16"快换接头(英制尺寸))
8
螺纹的种类
-- 请选择 --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
9
CE对应
-- 请选择 --
-(-)
Q(CE对应品)
10
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误