10-SY5000·7000·9000·500 系列 洁净系列 与5通阀混合安装的3通阀
选项配置
重置
显示详情
系列
-- 请选择 --
5(10-SY500)
1
机能
-- 请选择 --
1(常断)
2(常通)
2
主体型式
-- 请选择 --
3(直接配管型)
5(底板配管型)
3
先导方式
-- 请选择 --
-(内部先导式)
R(外部先导式)
4
额定电压
-- 请选择 --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V[AC115V])
4(AC220V[AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
5
导线引出方式
-- 请选择 --
Y(带插座)
YO(无插座)
6
指示灯·过电压保护回路
-- 请选择 --
-(无指示灯·过电压保护回路)
S(带过电压保护回路)
Z(带指示灯及过电压保护回路)
7
手动操作
-- 请选择 --
-(非锁定推压式)
D(压下回转锁定式(旋具操作型))
E(压下回转锁定式(手动操作型))
8
A通口接管口径
-- 请选择 --
-(底板配管型)
01(1/8)
C4(Φ4 快换接头)
C6(Φ6 快换接头)
C8(Φ8 快换接头)
N3(Φ5/32″快换接头)
N7(Φ1/4″快换接头)
N9(Φ5/16″快换接头)
9
螺纹的种类
-- 请选择 --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
10
订制规格
-- 请选择 --
-(标准)
X90(主阀氟橡胶规格)
11
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误