10-SY3000·5000·7000 系列 洁净系列 5通电磁阀 直接配管型 阀形式 60型
选项配置
重置
显示详情
系列
-- 请选择 --
3(10-SY3000)
5(10-SY5000)
7(10-SY7000)
1
机能
-- 请选择 --
1(2位单电控)
2(2位双电控)
3(3位中封式)
4(3位中泄式)
5(3位中压式)
2
线圈规格
-- 请选择 --
-(标准)
T(带节电回路(仅DC24V,DC12V))
3
额定电压
-- 请选择 --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V[AC115V])
4(AC220V[AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
4
导线引出方式
-- 请选择 --
D(D型 DIN型插座式 带插头)
DO(D型 DIN型插座式 无插头)
G(直接出线式导线长度300mm)
H(直接出线式导线长度600mm)
L(L型插座式 带导线(长300mm))
LN(L型插座式 无导线)
LO(L型插座式 无插头)
LP(L型插座式导线引出(长300mm)带罩的插头组件符号)
M(M型插座式 带导线(长300mm))
MN(M型插座式 无导线)
MO(M型插座式 无插头)
MP(M型插座式导线引出(长300mm)带罩的插头组件符号)
W1(M8插座带插头电缆 电缆长度300mm)
W2(M8插座带插头电缆 电缆长度500mm)
W3(M8插座带插头电缆 电缆长度1000mm)
W4(M8插座带插头电缆 电缆长度2000mm)
W7(M8插座带插头电缆 电缆长度5000mm)
WO(M8插座 无插头电缆)
Y(DIN型插座式 带插头 )
YO(DIN型插座式 无插头)
5
LED及过电压保护回路
-- 请选择 --
-(无指示灯·过电压保护回路)
R(带过电压保护回路(无极性))
S(带过电压保护回路)
U(带指示灯·过电压保护回路(无极性))
Z(带指示灯·过电压保护回路)
6
手动操作
-- 请选择 --
-(非锁定推压式)
D(压下回转锁定式旋具操作型)
E(推压回转锁定式操作型)
7
A·B通口接管口径
-- 请选择 --
01(1/8)
02(1/4)
C10(Φ10 快换接头)
C4(Φ4 快换接头)
C6(Φ6 快换接头)
C8(Φ8 快换接头)
M5(M5X0.8)
N11(Φ3/8″快换接头)
N3(Φ5/32″快换接头)
N7(Φ1/4″快换接头)
N9(Φ5/16″快换接头)
8
螺纹的种类
-- 请选择 --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
9
订制规格
-- 请选择 --
-(标准)
X90(主阀氟橡胶规格)
10
CE对应
-- 请选择 --
-(-)
Q(CE对应品)
11
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误