10-SY3000·5000·7000 系列 5通电磁阀 直接配管型集装式 整块集装板 扁平电缆配线
选项配置
重置
显示详情
系列
-- 请选择 --
3(10-SY3000)
5(10-SY5000)
7(10-SY7000)
1
机能
-- 请选择 --
1(2位单电控)
2(2位双电控)
3(3位中封式)
4(3位中泄式)
5(3位中压式)
2
额定电压
-- 请选择 --
1(AC100V)
3(AC110V[AC115V])
5(DC24V)
6(DC12V)
3
线圈规格
-- 请选择 --
-(标准)
T(带节电回路(仅DC24V,DC12V))
4
LED及过电压保护回路
-- 请选择 --
U(带指示灯·过电压保护回路(无极性))
Z(带指示灯·过电压保护回路)
5
手动操作
-- 请选择 --
-(非锁定推压式)
D(压下回转锁定式(旋具操作型))
E(压下回转锁定式(手动操作型))
6
A·B通口接管口径
-- 请选择 --
01(1/8)
02(1/4)
C10(Φ10 快换接头)
C4(Φ4 快换接头)
C6(Φ6 快换接头)
C8(Φ8 快换接头)
M5(M5X0.8)
N11(Φ3/8″快换接头)
N3(Φ5/32″快换接头)
N7(Φ1/4″快换接头)
N9(Φ5/16″快换接头)
7
螺纹的种类
-- 请选择 --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
8
CE对应
-- 请选择 --
-(-)
Q(CE对应品)
9
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误