10-SY9000 系列 洁净系列 5通电磁阀 底板配管型集装式 组合型底板 扁平电缆配线 43P型
选项配置
重置
显示详情
集装式系列
-- 请选择 --
9(10-SY9000)
1
阀位数
-- 请选择 --
04(4位)
05(5位)
06(6位)
07(7位)
08(8位)
09(9位)
10(10位)
11(11位)
12(12位)
2
P,R通口取出位置
-- 请选择 --
B(两侧)
D(D侧)
U(U侧)
3
供排气块组件规格
-- 请选择 --
-(标准·内部先导式)
R(外部先导式规格)
4
A·B通口接管口径
-- 请选择 --
02(1/4(螺纹配管))
03(3/8(螺纹配管))
C10(Φ10快换接头(公制尺寸))
C12(Φ12快换接头(公制尺寸))
C8(Φ8快换接头(公制尺寸))
M(混合)
N11(Φ3/8"快换接头(英制尺寸))
N9(Φ5/16"快换接头(英制尺寸))
5
螺纹的种类
-- 请选择 --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
可选项
-- 请选择 --
-(直接安装)
D(DIN导轨安装件(带DIN导轨))
D0(DIN导轨安装(无DIN导轨))
D10((D10) 10位用)
D11((D11) 11位用)
D12((D12) 12位用)
D5((D5) 5位用)
D6((D6) 6位用)
D7((D7) 7位用)
D8((D8) 8位用)
D9((D9) 9位用)
7
CE对应
-- 请选择 --
-(-)
Q(CE对应品)
8
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误