10-SY9000 系列 洁净系列 5通电磁阀 底板配管型集装式 整体集装板 各自配线 43型
选项配置
重置
显示详情
集装式系列
-- 请选择 --
9(10-SY9000)
1
阀位数
-- 请选择 --
02(2位)
03(3位)
04(4位)
05(5位)
06(6位)
07(7位)
08(8位)
09(9位)
10(10位)
11(11位)
12(12位)
13(13位)
14(14位)
15(15位)
16(16位)
17(17位)
18(18位)
19(19位)
20(20位)
2
P,R通口取出位置
-- 请选择 --
B(两侧)
D(D侧)
U(U侧)
3
供排气块组件规格
-- 请选择 --
-(标准·内部先导式)
R(外部先导式)
4
A·B通口接管口径
-- 请选择 --
02(1/4)
03(3/8)
C10(Φ10 快换接头)
C12(Φ12 快换接头)
C8(Φ8 快换接头)
M(混合)
N11(Φ3/8″快换接头)
N9(Φ5/16″快换接头)
5
螺纹的种类
-- 请选择 --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
可选项
-- 请选择 --
-(直接安装)
D(DIN导轨安装件(带DIN导轨))
D0(DIN导轨安装(无DIN导轨))
D10((D10) 10位用)
D11((D11) 11位用)
D12((D12) 12位用)
D13((D13) 13位用)
D14((D14) 14位用)
D15((D15) 15位用)
D16((D16) 16位用)
D17((D17) 17位用)
D18((D18) 18位用)
D19((D19) 19位用)
D20((D20) 20位用)
D3((D3) 3位用)
D4((D4) 4位用)
D5((D5) 5位用)
D6((D6) 6位用)
D7((D7) 7位用)
D8((D8) 8位用)
D9((D9) 9位用)
7
CE对应
-- 请选择 --
-(-)
Q(CE对应品)
8
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误