10-SY9000 系列 洁净系列 5通电磁阀 直接配管型 组合型底板/扁平电缆配线 集装式 23P型
选项配置
重置
显示详情
集装式系列
-- 请选择 --
9(10-SY9000)
1
阀位数
-- 请选择 --
04(4位)
05(5位)
06(6位)
07(7位)
08(8位)
09(9位)
10(10位)
11(11位)
12(12位)
2
螺纹的种类
-- 请选择 --
-(Rc)
00F(G)
00N(NPT)
00T(NPTF)
3
可选项
-- 请选择 --
-(直接安装)
D(DIN导轨安装件(带DIN导轨))
D0(DIN导轨安装件(不带DIN导轨))
D10((D10) 10位用)
D11((D11) 11位用)
D12((D12) 12位用)
D5((D5) 5位用)
D6((D6) 6位用)
D7((D7) 7位用)
D8((D8) 8位用)
D9((D9) 9位用)
4
CE对应
-- 请选择 --
-(-)
Q(CE对应品)
5
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误