10-SY3000·5000·7000 系列 洁净系列 5通电磁阀 底板配管型集装式 整体集装板 扁平电缆配线 41P型 紧凑型
选项配置
重置
显示详情
集装式系列
-- 请选择 --
3(10-SY3000)
5(10-SY5000)
1
集装位数
-- 请选择 --
03(3位)
04(4位)
05(5位)
06(6位)
07(7位)
08(8位)
09(9位)
10(10位)
11(11位)
12(12位)
2
A·B通口接管口径
-- 请选择 --
01(1/8)
C4(Φ4 快换接头)
C6(Φ6 快换接头)
C8(Φ8 快换接头)
M5(M5X0.8)
N3(Φ5/32″快换接头)
N7(Φ1/4″快换接头)
N9(Φ5/16″快换接头)
3
螺纹的种类
-- 请选择 --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
4
CE对应
-- 请选择 --
-(-)
Q(CE对应品)
5
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误