10-SY3000·5000·7000 系列 洁净系列 5通电磁阀 直接配管型集装式 整块集装板/各自配线 集装式 20型
选项配置
重置
显示详情
集装式系列
-- 请选择 --
3(10-SY3000)
5(10-SY5000)
7(10-SY7000)
1
位数
-- 请选择 --
02(2位)
03(3位)
04(4位)
05(5位)
06(6位)
07(7位)
08(8位)
09(9位)
10(10位)
11(11位)
12(12位)
13(13位)
14(14位)
15(15位)
16(16位)
17(17位)
18(18位)
19(19位)
20(20位)
2
螺纹的种类
-- 请选择 --
-(Rc)
00F(G)
00N(NPT)
00T(NPTF)
3
CE对应
-- 请选择 --
-(-)
Q(CE对应品)
4
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误