10-KQ2V 系列 洁净系列 公制尺寸 Uni快换接头 连接螺纹:Rc,G,NPT,NPTF 万向弯头 带密封垫
选项配置
重置
显示详情
适合管子外径(mm)
-- 请选择 --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
1
接管口径
-- 请选择 --
U01(Uni1/8)
U02(Uni1/4)
U03(Uni3/8)
U04(Uni1/2)
2
螺纹部材质·表面处理
-- 请选择 --
N(黄铜+无电镀镍层)
3
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误