10-AS-FG 系列 洁净系列 推压锁定式 带快换接头 速度控制阀 不锈钢规格(弯头型/万向型) 主体尺寸1
选项配置
重置
显示详情
洁净系列
-- 请选择 --
10(洁净系列)
1
主体尺寸
-- 请选择 --
1(M5X0.8 10-32UNF)
2
形式
-- 请选择 --
2(弯头型)
3(万向型)
3
控制方式
-- 请选择 --
0(排气节流)
1(进气节流)
4
连接口径
-- 请选择 --
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
5
适合管子外径
-- 请选择 --
01(英制尺寸:Φ1/8")
02(公制尺寸:Φ2)
03(英制尺寸:Φ5/32")
04(公制尺寸:Φ4)
06(公制尺寸:Φ6)
07(英制尺寸:Φ1/4")
23(公制尺寸:Φ3.2)
6
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误