10-AS-FM 系列 洁净系列 低速控制用速度控制阀 弯头型/万向型
选项配置
重置
显示详情
洁净系列
-- 请选择 --
10(洁净系列)
1
阀体大小
-- 请选择 --
1(M5基准)
2(1/8,1/4基准)
2
形式
-- 请选择 --
2(弯头型)
3(万向型)
3
控制方式
-- 请选择 --
0(排气节流)
1(进气节流)
4
带快换接头
-- 请选择 --
F(带快换接头)
5
低速控制用
-- 请选择 --
M(低速控制用)
6
接管口径
-- 请选择 --
01(R1/8)
02(R1/4)
M5(M5X0.8)
7
适合管子外径
-- 请选择 --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
23(Φ3.2mm)
8
带密封剂
-- 请选择 --
-(无密封剂)
S(带密封剂)
9
锁母可选项
-- 请选择 --
-(六角锁母)
J(圆形锁母)
10
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误