『データ検索用INDEX』 (EXCELデータ)の活用方法 |
1、概 要
INDEXダウンロード画面ヘ |
SMCのCAD
Systemをより効率的に活用するため、『データ検索用INDEX』があります。 これは種類が多い管継手やスピードコントローラなどのCADデータを探す場合、どのファイルに保存されているのかなどを確認する場合に使用します。
(ファイルにどのような品番が含まれているのかなどを確認) |
|
データをダウンロードし、圧縮されたデータを解凍すると上記EXCELデータを開くことができます。 CAD Systemのデータは、製品区分、シリーズ名、ファイル名、概要(ファイルにはどのようなものが 含まれているのか)、及び#1、#2、#3・・・の子図番号から構成されています。 子図番号には、該当する製品品番などが含まれているため、EXCEL機能(編集
⇒ 検索 ⇒ 品番入力) を使うことで、シリーズ名やファイル名を絞り込むことが可能になります。 (例) 製品品番: KQ2D06-01Sが含まれるファイルを探したい時、EXCELデータから品番検索を 実施することで、どこのファイル名に含まれているか判ります。 |
2、使用方法 (製品品番から検索)
INDEXダウンロード画面ヘ |
EXCELのコマンドで”編集”→”検索”を実行します。
(品番は、英数半角で入力してください) この時、探している製品品番や関連する用語(部品名など)を入力し、検索を実行します。 “検索する文字列”に(下記例では、ワンタッチ管継手:
KQ2D06-01S)製品品番を入力します。 |
補足: * (アスタリスク)は、全てのアルファベット、数字を検索する場合に使用できます。 例えば KQ2D06-*Sと入力した場合、KQ2D06-01S/02S/03Sが順番に検索、表示できます。 |
今回、検索したい製品品番が”KQ2D06-M5”の場合、 ■ 製品区分 ⇒ シリーズ名一覧(アルファベット順) ■ シリーズ名 ⇒ KQ2D ■ ファイル名 ⇒ KQ2D04_12 ■ #番号 ⇒ #5 が示されていますので、この中に製品データが含まれていることになります。 |
|
3、DXFデータのダウンロード INDEXダウンロード画面ヘ |
SMCホームページのCAD
Systemに戻り、 ■ 製品区分 ⇒ シリーズ名一覧(アルファベット順) ■ シリーズ名 ⇒ KQ2D ■ ファイル名 ⇒ KQ2D04_12
(#5子図番号に含まれる) を選択して頂き、必要な箇所にDXFまたはM/Cデータをダウンロードして御活用ください。 データが見つからない場合や、存在しない場合には、弊社もよりの営業拠点ヘ連絡してください。 |
4、データのダウンロード
INDEXダウンロード画面ヘ |
を選択し、データのダウンロードを実行してください。 注意: 約1MBの圧縮データ(zip形式)がダウンロードされます。 解凍後は、約4.5MBのEXCELデータとなります。 データ検索用INDEXは定期的(約1ケ月毎)に更新されます。 |
SMC Corporation |